Visão geral
- Tamanhos de 50 W a 1,5 kW, velocidade nominal 3.000 rpm
- Torque de pico de 300% do torque contínuo durante 3 segundos ou mais, dependendo do modelo
- Servomotores suportados por servo drives SmartStep 2, G-Series e Accurax G5
- Precisão do codificador de 10.000 passos / rev como padrão e 17 bits-INC / ABS como opcional
- Os tipos de servomotor cilíndrico e plano estão disponíveis
- IP65 como padrão e vedação de óleo do eixo disponível
- Motores com freio como opção
- Nenhuma configuração do motor necessária, basta conectar e executar
O passo certo em frente ...
O novo SmartStep oferece uma solução ideal para aplicações de movimento ponto a ponto onde a simplicidade é essencial. O SmartStep 2 simplifica as coisas, ao mesmo tempo que combina alto desempenho e recursos avançados em uma solução econômica.
- Tamanho ultracompacto. A pegada é de apenas 48% em comparação com o SmartStep anterior
- Supressão de vibração
- Filtro de supressão de ressonância adaptativo
- Saída de pulso de feedback
- Autoajuste on-line e fácil configuração
- Engrenagem eletrônica, quatro configurações de velocidade interna e ampla gama de configurações de pulso
- Dois limites de torque
- Controle de posição via entrada de pulso de 500 kpps
- Configuração e comissionamento usando o software CX-Drive